Kompaktlys

Artikkelnummer: SZ 4140.010

Kompakt lampe – smal og plassbesparende lampe for bruk i koblingsskap

Artikkelnummer:
SZ 4140.010
Fordeler
Slankere: Ca. 50% lavere høyde og dybde, og dermed ca. 75% mindre volum enn tradisjonelle lys
Raskere: Universalt hurtigfeste på TS-utsparingen ved hjelp av klips, skruer eller kraftige magneter (valgfritt). Skyves ganske enkelt inn fra siden eller bak,monter lys – ferdig
Dørposisjonsbryter-tilkobling via 2-polet plugg er mulig
Transparente lysavdekning, rillet innvendig
Farge
Iht. RAL 7035
Leveringsomfang
Kompaktlys med klips- og skruefestesett
Lys
Lysavdekning
Tilkoblingsledning
Inkl. festemateriell
Nytteeffekt
8 W
Lengde tilkoblingskabel
3 m
Mounting distance screws
475 mm
Ballast
Bredspennings-EVG
Tilkoblingsmuligheter
Integrert tilkoblingsledning med åpen ende
Dørposisjonsbryter
Lys
Lysstofflampe T5
Kapslingsklasse
II (beskyttelsesisolert)
Stikkontakt (type)
Integrert på-/av-/dørposisjonsbryter-drift
Cable deflection via rear possible
Ja
Light cover
Ja
Lys montasjetype
fastskruing
Klips-feste
Magnet-feste (tilbehør)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 V AC
Merkestøtspenning fase mot fase
500 V AC
Merkeisolasjonsspenning
500 V DC/1s
Mounting distance clip/magnet
400 mm
Monteringsmuligheter
TS horisontalprofil fra takrammen: direkte
TS, SE vertikalprofil: direkte
SE-profiler foran og bak fra takrammen: direkte
SE-profiler på siden av takrammen: direkte
AE, CM, TP: med festesett magnet
AE: med skinne for innvendig utbygging
Henvisning
Dørposisjonsbryter-tilkobling via 2-polet plugg er mulig
Henvisning til best.nr.
Kabelvending over bakside er mulig
Dimensjoner
Bredde: 455 mm
Høyde: 59 mm
Dybde: 24 mm
Driftstemperaturområde
-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60
0,083 ‐ 0,149 A
Driftsstrøm
0,045 ‐ 0,088 A
Lagringstemperaturområde
-20 °C...70 °C
Måledriftsspenning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,4 kg
Bruttovekt
0,504 kg
Tolltariffnummer
94054990
EAN
4028177522725
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivelse
SZ Kompaktlys, BHD: 455x59x24 mm, 8 W, 100-240 V, 50/60 Hz, integrert, på-/av-/dørposisjonsbryter-drift, ENEC
Dokumentasjon
Veiledning