Universalbelysning med integrert bevegelsessensor

Artikkelnummer: SZ 4155.510

Apparatskapbelysning med isolert plastkapsling, bevegelsessensor og tilførselsspenning 110 - 240 V AC 50/60 Hz.

Artikkelnummer:
SZ 4155.510
Produktbeskrivelse
Kompaktlysstoffrør 18 W med høy lyseffekt.
Fordeler
Enkel og rask montering
Materiale
Plast
Leveringsomfang
Universalbelysning
Integrert bevegelsessensor
Lys
Lysavdekning
Inkl. festemateriell
Nytteeffekt
18 W
Ballast
Bredspennings-EVG
Tilkoblingsmuligheter
Innmating via plugger
Gjennomgangskabler (oppbygging av lysrekker)
Integrated motion sensor
Ja
Lys
Kompakt-lysrør, sokkel 2G11
Kapslingsklasse
I (jordingskabel)
Stikkontakt (type)
Integrert, på-/av-/bevegelsesmelder-drift
Light cover
Ja
Lys montasjetype
fastskruing
Merkestøtspenning fase mot fase
2500 V AC
Merkeisolasjonsspenning
250 V AC
Monteringsmuligheter
TS horisontalprofil fra takrammen: direkte
TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS
SE-profiler foran og bak fra takrammen: med adaptervinkel TS
SE-profiler på siden av takrammen: direkte
AE, CM, TP: med universalvinkel
AE: med skinne for innvendig utbygging
Dimensjoner
Bredde: 345 mm
Høyde: 95 mm
Dybde: 55 mm
Driftstemperaturområde
-15 °C...45 °C
Lagringstemperaturområde
-20 °C...70 °C
Måledriftsspenning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,696 kg
Bruttovekt
0,877 kg
Tolltariffnummer
94054990
EAN
4028177679849
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivelse
SZ Universalbelysning, BHD: 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, med integrert bevegelsessensor, UL
Godkjenninger
CSA
UL
VDE
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning