TS 8 hjørneskap

Artikkelnummer: TS 8584.300

For rekkemontering av TS 8 skap over hjørne, også i forskjellige dybder.

Artikkelnummer:
TS 8584.300
Produktbeskrivelse
Takket være hjørneskapet kan TS 8 rammeverket rekkemonteres i alle retninger. Utstyrt med en bakvegg og en asymmetrisk sidevegg åpner hjørneskapet for nye muligheter for rekkemontering, både i bredden og i dybden. Bunnplatene monteres parallelt med bakveggen. På TS 8-skap med kvadratisk grunnflate kan bunnplatene snues 90°. Rekkemonteringsteknikken er identisk med alle andre TS 8-skap.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Skapramme, tak, bakvegg, sidevegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Bunnplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Tak
Bakvegg (på den lengste siden)
Sidevegg, asymmetrisk
Bunnplate (delt i lengderetningen)
Henvisning til best.nr.
Leveringstid på forespørsel
Dimensjoner
Bredde: 500 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
49,641 kg
Bruttovekt
52,254 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177251502
ECLASS 8.0
27180101