Tilbehør

Rekkemonteringsteknikk

Uansett om det transporteres komplett utbygde skaprekker eller om de enkelte enhetene settes opp på oppstillingsstedet, finnes det en løsning for alle rekkemonteringsbehov som oppstår i oppbyggingen av apparatskapet: Rekkemonteringsbrakett, pakninger, deksler for rekkespalte.

Rekkemonteringsteknikk

Monteringssett for AX, KX, AE, KL

For rekkemontering av AX/KX-skap. Utsparingene som er nødvendig til dette må lages av kunden.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemonteringblokk, innvendig for VX, VX IT

Fleksibel posisjonering og kan monteres helt rundt på monteringsstedet. Montering på siden gir en fluktende flate til profilen som kan overbygges.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemonteringsbrakett, innvendig for VX, VX IT

Fleksibel posisjonering og kan monteres helt rundt på monteringsstedet. For rask og sikker montering, forfra eller fra siden.

Rekkemonteringsteknikk

Rekke-hurtigforbinder for VX

Det er enkelt å skru inn skruene, bank inn rekkehurtig-forbinderen med en hammer og sikre den.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemonteringsbrakett for VX, VX IT

For montering på de vertikale skapprofilene utenfra.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemonteringsvinkel for VX

For stabil forbindelse til i hjørner av rekkemonterte skap.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemonteringssett VX25 til TS 8

For å utvide eksisterende TS 8 skapenheter med VX25-skap.

Rekkemonteringsteknikk

Pakning for VX

Kan brukes hver for seg ved alle eksisterende skapdimensjoner for rekkemontering. Tetningen kan settes på rund profilkanten, og den kan til enhver tid enkelt fjernes uten at det blir igjen noen rester. Kan gjenbrukes uten problemer.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemonterings-hurtigforbinder, én del for TS/TS

Skruene skrues i, rekkehurtig-forbinderen settes inn, braketten bankes inn med en hammer og sikres.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemonterings-hurtigforbinder, tre deler for TS/TS

Hekt inn rekkemonterings-hurtigforbinderen, kobles til og sikres med låseplate.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemonteringstvinge, horisontal for TS/TS, TS/PS

For montering på de horisontale skapprofilene.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemonteringstvinge, vertikal for TS/TS

For montering på de vertikale skapprofilene på to TS-skap.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemonteringsbrakett for TS/TS

For montering på de vertikale skapprofilene utenfra.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemonteringsvinkel for TS/TS

Stabil montering ved transport av rekkemonterte skap.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemonteringsbraketter for TS/TS, TS/PS

For ekstra stabilisering eller hvis montasjeplateholdere, svingramme eller samleskinneholder hindrer montering av en rekkemonteringsvinkel.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemonteringsvinkel

Alternativet til rekkemonteringsbraketten 4582.500 samt for individuell montering.

Rekkemonteringsteknikk

Kombivinkel for VX, TS

For optimal fordeling av trekkraften ved krantransport av rekkemonterte skap.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemonteringsfeste vertikalt for TS/TS

For rekkemontering av andre bestykte skap på den vertikale skapprofilen. Ved hjelp av festeboltene blir skapet, ved høyde- eller sideforskyvning på inntil ± 2 mm, trukket inn i en definert sluttposisjon.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemonteringsfeste vertikalt for TS/TS med skillevegg

Montering er kun mulig i forbindelse med holdevinklene til skilleveggen.

Rekkemonteringsteknikk

Avdekking rekkemontering ovenfra for VX, VX IT, TS, TS IT

En ekstra avdekning kan klipses på pakningen mellom to skap ved hjelp av to hjørneprofiler. Dermed forhindrer man at smuss og fuktighet avleires på pakningen over lengre tid.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemonteringsbrakett, utenpå, 3 mm for VX IT

For sammenkobling av VX IT-rammeverk som skal skilles fra hverandre med et skott, eller ved utskifting av et formontert skap med en modell med samme utførelse, eller for utskifting av integrert rammeverk med en Rittal LCP-kjøleløsning.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkeforbinder for VX IT, TS IT

For rekkemontering av skap i kapslingsserien VX IT, til TS IT.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemonteringsbrakett, utenpå, 9 mm for VX, VX IT, TS IT/TS IT med sidevegger

For ettermontering av skap i rekke med fastskrudde eller låsbare sidevegger.

Rekkemonteringsteknikk

Monteringssett for TE/TE

For sammenkobling på sidene av enkelt skap til rekker.

Rekkemonteringsteknikk

Avdekking rekkemontering vertikal

For utjevning av spalten mellom sideveggene ved rekkemontering rygg mot rygg. Skaphøyde 2200 mm hhv. for individuelle avkortinger for lave høyder.

Rekkemonteringsteknikk

Sammenkoblingssett for delte VX IT-rammer

Sett for delte rammer VX IT.

Rekkemonteringsteknikk

Sett for skilte rammer TS

Sett for skilte rammer TS.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemonteringssett for CS Toptec, rekkemonterbar

For rekkemontering av CS Toptec utendørskapslinger.