Skyvestenger

Artikkelnummer: VX 4916.000

Skyvestenger for overføring av forrigling fra hovedskapet til sideskapene i en rekkekombinasjon.

Artikkelnummer:
VX 4916.000
Produktbeskrivelse
I forbindelse med skillebryterdekslet blir UL 508 A også oppfylt for rekkekombinasjoner. Avhengig av rekkekombinasjonen er det behov for forskjellige komponenter.
Monteringsmuligheter
For overføring av forrigling fra hovedskapet til sideskapene i en rekkekombinasjon. For hvert skap behøves en skyvestang som svarer til skapbredden.
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
Bredde: = 600 mm
Passer for
Kapslingstype: VX: = 600 mm
Kapslingstype: TS
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
2,8 kg
Bruttovekt
2,98 kg
Tolltariffnummer
83015000
EAN
4028177113985
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivelse
VX styvestang, for dørstopper for rekkekombinasjon, for B: 600 mm
Dokumentasjon
Veiledning