Sidevegger, delt med låsbar eksklusivlås

Art.nr: TX 5501070

Sidevegger, delt, med integrert eksklusivlås inkludert sikkerhetslås 3524 E.

Art.nr:
TX 5501070
Fordeler
Enkel håndtering
Montasje uten verktøy
Eksklusivlås inkl. sikkerhetslås 3524 E
Innvendig låsing kan ettermonteres om ønskelig
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Overdel
Underdel
Jordingsleder
Festemateriell
Passer for
Kapslingstype: TX Colocation Rack
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 1.200 mm
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
24 kg
Bruttovekt
26,4 kg
EAN
4028177678767
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
Sidevegger, delt, for TS IT, TX Colocation, HxD: 2200x1200 mm, med integrert eksklusivlås inklusive sikkerhetslåsing 3524 E.
Dokumentasjon
Veiledning