- Art.nr:
- TS 8148235
- Fordeler
- Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrakett med kontaktelement
- Enkel plassering med opphengshjelp
- Jordingsbolter med kontaktflate
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Flatdelholder kan valgfritt monteres fra skapets innside eller utside
- Bestykkbar flate: Utvendig dimensjon – 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS
TS IT
Høyde: 1.400 mm
Dybde: 800 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 26,6 kg
- Bruttovekt
- 27,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177301054
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
-
TS Sidevegger, kan fastskrues, for TS, TS IT, for BD: 1400x800 mm, stålplate