Gulvfestevinkel for VX, VX IT

Art.nr: VX 5301.350

For forankring av skapet i gulvet, spesielt når skapet er så topptung at det har en tendens til å vippe, eller hvis det ikke kan bygges inn i en skaprekke.

Art.nr:
VX 5301.350
Produktbeskrivelse
For forankring av skapet i gulvet, spesielt når skapet er så topptung at det har en tendens til å vippe, eller hvis det ikke kan bygges inn i en skaprekke.
Materiale
Stålplate, forsinket.
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Montasjetips
Gulvområdet må være åpent på monteringspunktene
For monteringen er det nødvendig med ekstra boringer i etasjegulvet
Festemateriellet for å feste kapslingen til underlaget er avhengig av underlaget og er ikke inkludert i leveransen
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,294 kg
Bruttovekt
0,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73182900
EAN
4028177952904
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX IT base mounting bracket, sheet steel, zinc-plated, for VX, VX IT
Dokumentasjon
Veiledning