- Artikkelnummer:
- VX 5301.331
- Produktbeskrivelse
- For å lukke bunnen.
- Fordeler
- Stor hullandel for å lette passiv skapventilasjon
- Enkelt bytte av filtermatten gjennom innskyving ovenfra
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Bunnplate-moduler, ventilert
Filtermatte
Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i VX IT helt
- Bunnplate-modulene kan kombineres og byttes med andre bunnmoduler med en dybde på 237,5 mm
- Dimensjoner
- Dybde: 237,5 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2 kg
- Bruttovekt
- 2,38 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177950832
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
VX IT Flenseplate-modul, ventilert, BxD 800x237,5 mm, stålplate