- Art.nr:
- VX 5301.326
- Produktbeskrivelse
- Montasjevinkelen brukes til forskyvning og feste av nivåfoten under skaprammen innvendig, for å kunne justere nivåfoten fra innsiden av huset komfortabelt ved hjelp av sekskantskruen som er integrert i nivåfoten.
- Leveringsomfang
- 4 nivåføtter M12 med torx-hode TX30
4 montasjevinkler
Inkl. festemateriell
- Belastning
- Maks. tillatt statisk last: 6500 N per nivåfot
- Nivelleringsområde
- 18 ‐ 63 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,76 kg
- Bruttovekt
- 0,796 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952478
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
Nivelleringsfot, M12 med innvendig justering, for VX IT, for utligning av høydeforskjeller som skyldes ujevnheter i underlaget, inkl. festevinkel for forskyvning av montasjested innvendig i skapet, for komfortabel betjening innenfra vha. integrert unbrako i hodet på nivelleringsfoten.