Aluminiumsdør med vindu, én del for VX IT

Art.nr: VX_IT 5051.208

Art.nr:
VX_IT 5051.208
Materiale
Aluminium
Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate
Frontdør: Aluminium, eloksert/lakkert
Farge
Komforthåndtak VX, hengsler, horisontal profil: RAL 9005
Leveringsomfang
Dør med komforthåndtak VX for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
Hengsler 180°, montert
Inkl. festemateriell for montering på flater
Passer for
Bredde: 600 mm
Høyde: 1.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
9 kg
Bruttovekt
9,4 kg
EAN
4028177968042