- Artikkelnummer:
- CP 6212.720
- Produktbeskrivelse
- For svingbart feste av bærearmsystemet på horisontale flater, også hengende feste i tak er mulig.
- Materiale
- Aluminium
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Skruer for begrensning av dreievinkel
Justeringsskruer
Gjengeformende skruer for bæreprofilfeste
- Kan dreies/helles
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 330°
- Dreievinkelen kan begrenses ved å bruke de vedlagte skruene
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5 kg
- Bruttovekt
- 5,42 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684003
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
-
CP Vridningsledd CP 120, montering vertikalt