Hellingsadapter 10° CP 40, rustfritt stål

Artikkelnummer: CP 6664.100

For montasje mellom kobling, System 40 eller feste System 40 og betjeningskapsling.

Artikkelnummer:
CP 6664.100
Utførelse
Helningsadapter 10°
Materiale
Rustfritt stål 1.4305 (AISI 303)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 66 iht. DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 iht. DIN EN 60529, 2014-09
Rifid y/n
Ja
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,62 kg
Bruttovekt
0,721 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177195066
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivelse
CP Hellingsadapter 10°, CP 40, rustfritt stål, 1.4305
Forklaringer
Produsenterklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj