Nettverks-/serverskap VX IT med glassdør, med standard 19"-profilskinner

Artikkelnummer: VX 5307.124

El nummer: E2406701

VX IT nettverks-/serverskap, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner i standardutførelse er tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.

PDU UK basic

PDU metered

PDU basic

PDU managed

PDU UK, utførelse metered

PDU metered plus

PDU switched

Artikkelnummer:
VX 5307.124
Materiale
Stålplate
Aluminium
Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: Lakkert
Bakdør og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
Frontdør: Aluminium, eloksert/lakkert
General colour
RAL 7035
Farge
Kapslingsramme, bakdør og tak: RAL 7035
Frontdør: Vertikale, sølvfargede profiler og horisontale profiler RAL 9005
Innvendig utbygging: RAL 9005
Håndtak og hengsler: RAL 9005
Leveringsomfang
Skapramme VX med dører og takplate
Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
Profilskinner, 19" (482,6 mm)
Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palett
Takplate, flere deler, med sideveis kabelinnføring i dybden, tosidig, forberedt for vifteplate
Stålplatedør bak, lukket, delt vertikalt, 180°-hengsler
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
Høydeenheter
42 HE
Høydeenheter
42 HE
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
150 mm / 130 mm
Nivåavstand (ved levering)
520 mm
19"-feste
skrudd fast på tverrstaget oppe og nede
Utførelse
Standard
Utførelse tak
flere deler, med sideveis kabelinnføring i dybden, tosidig, forberedt for vifteplate
Design av bakdøren
Stålplatedør, lukket, delt vertikalt, 180°-hengsler
Design av inngangsdøren
Aluminiumsdør med vindu, lukket, én del, 180°-hengsler
Utforming av profilskinner
482,6 mm (19") profilskinner standard i VX IT
Utførelse av gulv
åpen
Utførelse 19"-nivå(er)
Foran og bak
Mounting angles position
19"-nivå foran og bak
Belastning
8 000 N
Maks. belastning (statisk) iht. UL 2416 per skap
8 000 N
IK-kode
IK08
Henvisning
Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
94,12 kg
Bruttovekt
107,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
263,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177944954
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
VX IT, solid, 19"-monteringsvinkel standard, RAL7035, WHD 800x2000x800mm, 42U
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Negative Certificate
Overflate
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj
Visio Shapes