Multifunksjonskapsling

Artikkelnummer: CS 9751.912

Dobbelvegget skap for utendørs installasjon med beskyttelsesklasse RC2.

Artikkelnummer:
CS 9751.912
Produktbeskrivelse
2-dørs, dobbeltvegget aluminiumsskap for utendørs installasjon med beskyttelsesklasse RC 2. Inkl. kabelrangeringssokkel. Forberedt for montering av kombinskinner 19"/ETSI samt Direct Air Cooling System (DAC).
Materiale
Kapsling, tak, dør(er), bunnplate: aluminium, AlMg3, 2,0 mm
Montasjeplate(r): aluminium AlMg3, 3,0 mm
Holdeskinne: rustfritt stål 1.4016 (AISI 430)
Overflate
Pulverlakkert
UV-bestandig ren polyester
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Utendørskapsling med doble vegger, komplett forhåndsmontert
Værbeskyttelsestak med ventilering, forberedt for montering av et Direct Air Cooling Systems (DAC)
Dørlås ved hjelp av mekanisk oppstilling (ca. 155°)
Svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027
Kabelrangeringssokkel, tette sider
Flensplater
Bunnplate
Inkl. 2 montasjeplater
Innskrudd mellomstag
Dimensjoner
Bredde: 1.300 mm
Høyde: 1.050 mm
Dybde: 500 mm
Dimensjoner
Total høyde: 1.600 mm
Regntak høyde: 130 mm
Høyde sokkel: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)
610 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm
Antall dører
2
Døråpningsvinkel
ca. 155°
Lås
Utførelse lås: 3-punkts låsesystem med enkel og dobbel låsesylinder
Antall låser: 2
Låsinnsats: BJ20027
Flensplate
Størrelse: 2
Antall: 3
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Henvisning til best.nr.
Leveringstid på forespørsel
Grunnmateriale
Aluminium
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
115 kg
Bruttovekt
135 kg
EAN
4028177980853
ETIM 9
EC000261
Produktbeskrivelse
CS multifunksjonskapsling MFG 12, todørs, dobbelvegget, BxHxD 1300x1600x500 mm