- Artikkelnummer:
- CP 6136.500
- Utførelse
- mobil
- Leveringsomfang
- Stag
Doble trinser
bæreprofil - Belastning (statisk)
- 35 kg
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.005 mm
Dybde: 550 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 15,779 kg
- Bruttovekt
- 16,609 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177119376
- ECLASS 8.0
- 27182604