- Art.nr:
- IW 6900400
- Utførelse
- Forberedt for skuff, designtür, bakdør
- Materiale
- Kapsling, skuffbrønn, designdør, bakdør: Stålplate
- Overflate
- Kapsling: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- Skap: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med sidevegger fastskrudd på innsiden, bunnplate med flensplate og nivåføtter
Forberedt for skuff, designtür, bakdør
- Depth with drawer section
- 890 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 900 mm
Dybde: 600 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 70,81 kg
- Bruttovekt
- 73 kg
- EAN
- 4028177290068
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
-
IW Industrielle arbeidsstasjoner, kapsling, BHD: 600x900x600 mm, med skuff, designdør, bakdør