Betjeningskapsling med håndtakslister

Artikkelnummer: CP 6315.100

Betjeningskapsling med håndtakslister i moderne design av stålplate, med bærearmutsparing Ø 130 mm som passer til bærearmsystem CP 60 / 120 / 180, valgfri servicetilgang forfra eller bakfra, lett demonterbar frontplate i aluminium for bearbeiding, kapslingsgrad IP 55

Artikkelnummer:
CP 6315.100
Materiale
Skap og dør: Stålplate
Håndtakslister: Aluminium
Frontplate: Aluminium
Avdekningsprofiler: Plast
Overflate
Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Håndtakslist: Natureloksert
Frontplate: Natureloksert
Farge
Skap og dør: RAL 7035
Håndtakslist: Natureloksert
Frontplate: Natureloksert
Avdekningsprofiler: iht. RAL 7024
Leveringsomfang
Kapslinger med utsparing og forsterking for bærearmtilkobling Ø 130 mm
Foran med maks. utsparing, dekket av 3 mm aluminiumsfrontplate som er lett å bearbeide
Håndtakslister og avdekningsprofiler i siden
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Formet innvendig utbyggingsvinkel med TS profil
Dimensjoner
Bredde: 300 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 210 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Utførelse
Servicetilgang forfra
Henvisning
Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen og dørhengslingen ved å dreie kapslingen.
Alternativ: Bærearmtilkobling Ø 130 mm, forhåndsformet forskjøvet i forsterkningsplaten, kan enkelt bores opp
Låsesystemer for servicetilgang forfra: Låsinnsatser 41 mm, utførelse C, sikkerhetssylinder, kunststoffhåndtak og T-håndtak, utførelse C
Grunnmateriale
Aluminium
Henvisning til best.nr.
egnet montasjeplate 5050.432 med forsendelsespose 5050.507
Lås
Utførelse lås: sigdformet lukkenese
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
6,958 kg
Bruttovekt
7,324 kg
EAN
4028177693937
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivelse
CP Betjeningskapsling med håndtakslister, BHD: 300 x 300 x 210 mm, stålplate, håndtakslister av aluminium, servicetilgang forfra
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Teknikk i detalj