Kompaktpanel

Art.nr: CP 6340.400

Betjeningskapsling i elegant design av aluminiumprofiler. Ideelt for små betjeningsfelt. Allsidig innvendig utbygging

Art.nr:
CP 6340.400
Utførelse
Med bærearmtilkobling 90 x 71 mm for CP 40, stål
Produktbeskrivelse
For små betjeningsenheter som monteres inn i frontplater. Frontplater settes inn bakfra og festes innenfra med skruetvinger. Egen frontplate med materialtykkelse fra 2 til 6 mm er mulig. Bakvegg venstre- eller høyrehengslet. Takplate med utsparing og forsterkning for bærearmsystem CP 40, stål.
Materiale
Takplate, bunnplate: Støpt sink
Bakvegg: Aluminium
Sidedeler: Aluminiumsprofil
Skrueavdekning: Plast
Overflate
Takplate, bunnplate, sidedeler: pulverlakkert
Bakvegg: natur eloksert
Farge
RAL 7024
Leveringsomfang
Takplate
Bunnplate
Bakvegg
Sidedeler
Skrueavdekning
Inkl. pakning og skruetvinger
Dimensjoner
Bredde: 315 mm
Høyde: 388 mm
Dybde: 87 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Passer for frontpanelbredde
252 mm
Passer for frontpanelhøyde
350 mm
Utførelse
Servicetilgang bakfra
Grunnmateriale
Aluminium
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,15 kg
Bruttovekt
5,56 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177382725
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivelse
CP Kompaktpanel, BHD: 315x388x87 mm, aluminum, for frontplate BH 252x350 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj