- Artikkelnummer:
- CP 6680.000
- Utførelse
- med tastaturkapsling
- Fordeler
- Tåler høytrykksvasking: Pakning ligger mellom to flater, og komprimeres optimalt ved sammenskruing.
- Kan brukes i rene rom: Feste for strenge krav i næringsmiddelindustrien. Med innvendige kunststoffpropper eller utvendige sekskantskruer.
- Tekniske data
- Tastaturkapsling passer for innbyggingspanel BxH: 19" (482,6 mm) x 177 mm (4 HE)
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflate
- Børstet, ruhet 400
- Dimensjoner
- Bredde: 530 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Passer til bærearmtilkobling
- oppe
- Cleanroom class
- Luftrenhetsklasse 1 iht. DIN EN ISO 14 644-1
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 16,62 kg
- Bruttovekt
- 17,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177305663
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning
- White Paper