E-boks KX Rustfritt stål

Artikkelnummer: KX 1588.000

El nummer: E2436746

E-Boks KX, rustfritt stål gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene. Standard 180°-hengsler gjør det lettere å komme inn i skapet.

Artikkelnummer:
KX 1588.000
Produktbeskrivelse
Veggskapet KX, E-Box KX, rustfritt stål gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene. Standard 180°-hengsler gjør det lettere å komme inn i skapet.
Materiale
Skap: i rustfritt stål
Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate
Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180
Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang
Montasjeplate
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 65
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Dimensjoner
Bredde: 380 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 155 mm
Mål montasjeplate (B x H)
365 mm x 275 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,25 mm
Materialtykkelse dør
1,25 mm
Lås
Antall låser: 1
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
6,4 kg
Bruttovekt
6,5 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177919143
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KX E-boks, BHD: 380x300x155 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, en-dørs, med eksklusivlås
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj