Buskapsling KX, stålplate, med Mini-eksklusivlås

Artikkelnummer: KX 1610.000

El nummer: E2436753

Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65/NEMA 12. Busmoduler og sensorer av så godt som alle fabrikater kan festes.

Artikkelnummer:
KX 1610.000
Utførelse
med vindu
Materiale
Skap: Stålplate
Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Vindu: Polykarbonat, 4 mm
Overflate
Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med hengslet deksel
Vindu i dekslet
Mini-eksklusivlåser
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 65
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 400 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 155 mm
Materialtykkelse deksel
1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,25 mm
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,9 kg
Bruttovekt
3,95 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
19,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177816671
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KX Buskapsling, BHD: 400x200x155 mm, stålplate, med hel gulv, med hengslet deksel og vindu
Godkjenninger
Bureau Veritas
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Forklaringer
PCF-declaration
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj