- Artikkelnummer:
- KX 1579.000
- Produktbeskrivelse
- Veggskapet KX, E-Box KX, (stålplate) gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene.
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
- Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skap med dør
Montasjeplate
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
180°-hengsel
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 800 mm
Dybde: 155 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 275 mm x 785 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Materialtykkelse dør
- 1,25 mm
- Materialtykkelse montasjeplate
- 2 mm
- Lås
- Antall låser: 2
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 12,287 kg
- Bruttovekt
- 12,98 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 41,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177816657
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
KX E-boks, BHD: 300x800x155 mm, stålplate, med montasjeplate, med dør