Buskapslinger BG

Artikkelnummer: BG 1579.450

Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65. Busmoduler av så godt som alle fabrikater kan festes.

Artikkelnummer:
BG 1579.450
Materiale
Skap: Stålplate
Dør: Stålplate
Vindu: Polykarbonat, 4 mm
Overflate
Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skap med dør
Vindu i døren
Montasjeplate
Protection category NEMA
NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 65
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 155 mm
Mål montasjeplate (B x H)
785 mm x 275 mm
Vindusflate
Bredde vindu: 740 mm
Høyde vindu: 155 mm
Avstand underkant vindu - underkant dør: 92 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,38 mm
Materialtykkelse dør
1,25 mm
Hengselplassering
nede
Lås
Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 2
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
11,545 kg
Bruttovekt
12,153 kg
EAN
4028177460072
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
BG Buskapsling, BHD: 800 x 300 x 155 mm, stålplate, med hel gulv og montasjeplate, dør med vindu, hengslet nede
Godkjenninger
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj