Polykarbonat-kapslinger PK uten svekkinger

Artikkelnummer: PK 9519.000

El nummer: E2432694

Veggkapsling av glassfiberforsterket polykarbonat Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.

Artikkelnummer:
PK 9519.000
Utførelse
PK enclosure with solid cover
Materiale
Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat
Grått deksel: Glassfiberforsterket polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Lokkskruer: polyamid
Isolasjonsstopfen: Polyetylen
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med deksel
Lokkskruer
Isolasjonspropper for veggefesteskruer
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 182 mm
Høyde: 180 mm
Dybde: 165 mm
Driftstemperaturområde
-35 °C...80 °C
Grunnmateriale
Polykarbonat
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,841 kg
Bruttovekt
0,941 kg
Tolltariffnummer
94037000
EAN
4028177139695
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
PK Polykarbonat-kapslinger, BHD: 182x180x165 mm, glassfiberforsterket polykarbonat, uten svekkinger, med grått deksel
Godkjenninger
C-UL
DNV-GL
UL
Forklaringer
Samsvarserklæring
Datablad
Teknikk i detalj