- Artikkelnummer:
- AS 4050.005
- Produktbeskrivelse
- Løfte- og transportinnretning for apparatskap og apparat-kombinasjoner med en lengde på opptil 4,80 m.
- Fordeler
- Støtter enkel montering av sokler under apparatskap
- Enkel transport av seriekoblede apparatskap i verkstedet eller på oppstillingsstedet
- Fleksibel bruk for apparatskap med forskjellig dybde ved hjelp av justerbare gafler
- Ergonomisk arbeid (heving og senking) med dreiemomentsveiv
- Tekniske data
- Dimensjoner per vogn (B x H x D): 750 x 1100 x 400 mm
- Virkemåte
- Transport av skap opptil en lengde på 4,80 m
- Transporterbare skapdybder: 400, 500, 600, 800 mm
- Heving av skap opptil en høyde på 230 mm og en vekt på 1800 kg
- Leveringsomfang
- 2 transportvogner
- Bærelast
- 1.800 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 180 kg
- Bruttovekt
- 195 kg
- Tolltariffnummer
- 84279000
- EAN
- 4028177957558
- ETIM 9
- EC001203
- ETIM 8
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 21079190
- Produktbeskrivelse
-
Løfte- og transportinnretning for apparatskap og apparat-kombinasjoner. Støtter enkel montering av sokler under apparatskap, samt fleksibel transport av komplette koblingsanlegg opp til 1,8 t.Takket være justerbare gafler kan VX-apparatskap med dybde 400, 500, 600 og 800 mm transporteres.