Wire Station WS 540

Artikkelnummer: AS 4051.131

Mobil kablingsvogn, kan justeres i høyden og kan brukes fleksibelt i verkstedet. Muliggjør ergonomisk og enkelt arbeid med bearbeiding av kabler.

Artikkelnummer:
AS 4051.131
Utførelse
Processing Edition
Produktbeskrivelse
Mobil kablingsarbeidsplass, kan justeres i høyden og kan brukes fleksibelt i verkstedet. Muliggjør ergonomisk og enkelt arbeid med bearbeiding av kabler.
Fordeler
Elektrisk justerbart bord for optimal arbeidshøyde, kan stilles inn mellom 710 – 1250 mm
Multipleks-arbeidsplate, kan vaskes og er ripefast
Ideell løsning i forbindelse med avkortings- og krympeautomatene samt bruk av ferdigmonterte ledninger via Wire Terminal
Integrert målelist for rask måling for hånd
Forberedt for feste av skjerm for behandling av ledningene med Eplan Smart Wiring
Kan også utvides med avlastningshyller for ledningsesker, ledningsruller samt holder for verktøy og smådeler
Kan brukes fleksibelt i verkstedet på grunn av gummibelagte løpehjul
Skuff med innlegg forberedt for verktøy
Leveringsomfang
Kablingsbord med elektrisk høydejustering
Tilkoblingskabel 7 m
Stikkontaktlist 7-dobbel, med vippebryter
1 Wire Station WS 540
1 apparatholder, venstre
1 apparatholder, høyre
1 arbeidslys, LED
2 festestag, vertikalt
2 adaptervinkler
1 avfallsbeholder
4 ledningspakkeholder, venstre
4 ledningspakkeholdere, høyre
1 ledningsringholder, venstre
1 ledningsringholder, høyre
1 ledningsføring stender, vertikal
1 ledningsføring apparatbærer
Montasjetips
Festestaget, vertikalt, best.nr. 4051.106, er påkrevd for tilbehør som f.eks. boksholder, tidsskriftholder osv.
Inngangsspenning
230 V AC, 50 Hz
Arbeidshøyde
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Ja
Anvendelsesområder
For behandling av ledninger med Rittal avkortings- og krympeautomater
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
160 kg
Bruttovekt
220,3 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177963658
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100208
Produktbeskrivelse
Mobil kablingsvogn, kan justeres i høyden og kan brukes fleksibelt i verkstedet. Muliggjør ergonomisk og enkelt arbeid med bearbeiding av kabler. Denne versjonen er utstyrt med enhetsbærere for integrering av Rittals automatiske kappemaskiner og crimpemaskiner, samt skriversystemer for merking av ledningene. En LED-arbeidslampe, ledningpakkeholder og den intelligente trådmateren avrunder denne arbeidsstasjonen.
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning