Endehylser på belte

Artikkelnummer: AS 4051.538

Med plastkrager.

Artikkelnummer:
AS 4051.538
Produktbeskrivelse
Med plastkrager.
Tekniske data
Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
Farge
gul
Lengde
10 mm
AWG
18
Innvendig diameter
3,5 mm
Rittal-fargekode
Ja
For tverrsnitt
1 mm²
Multinorm
Ja
Henvisning
UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
Leveringsform
på belte
Pakkeenhet
4 000 stk.
Nettovekt
4 kg
Bruttovekt
0,617 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177937864
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Wire end ferrules 1.0 mm² x 10 mm AWG 18 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: yellow, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 1.0 mm²
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)