Manuelt hydraulikkstanseverktøy

Art.nr: AS 4055020

For stansing av runde, kvadratiske og rettvinklede utsparinger.

Art.nr:
AS 4055020
Utførelse
fleksibel, med hydraulikkslange og separat sylinder
Produktbeskrivelse
For stansing av runde, kvadratiske og rektangelutsparinger.
Fordeler
Innebygd overtrykksventil gir økt levetid på verktøy
null
Materiale
Aluminium
Leveringsomfang
Manuelt hydraulikkstanseverktøy
Hydraulikkskrue Ø 19 mm
Hydraulikkskrue Ø 9,5/19 mm
HSS forbor Ø 11 mm
Avstandskontaktsett (3-delt)
Plastkoffert
Hydraulisk betjening
Rund utsparing opptil Ø 82 mm
Kvadratisk hull opptil 46 x 86 mm
Stansekraft 75 kN
Maks. arbeidstrykk 680 bar / 9850 psi
Platehull kvadratisk opp til 92 x 92 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,4 kg
Bruttovekt
3,546 kg
Tolltariffnummer
84678900
EAN
4028177807921
ETIM 9
EC001085
ETIM 8
EC001085
ECLASS 8.0
21049046
Produktbeskrivelse
Hand hydraulic punch, hose a. cylind.
Dokumentasjon
Veiledning