Kabelkutter

Art.nr: AS 4054660

For kobber- og aluminiumsleder

Art.nr:
AS 4054660
Utførelse
vinklet
Produktbeskrivelse
For kobber- og aluminiumkabler.
Fordeler
Ergonomisk formede håndtak
Materiale
Høykvalitets spesial-verktøystål
Farge
Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
Normer
Beskyttelsesisolert 1000 V
VDE
Dimensjoner
Bredde: 50 mm
Lengde: 180 mm
For tverrsnitt
0,5 ‐ 50 mm²
For kabel-Ø
18 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,29 kg
Bruttovekt
0,299 kg
Tolltariffnummer
82032000
EAN
4028177807839
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21049011
Produktbeskrivelse
Cable cutter up to 50mm²
Godkjenninger
VDE