- Art.nr:
- AS 4054410
- Produktbeskrivelse
- For avmantling av ledninger. Svingbar kniv for produksjon av runde, langsgående og spiralsnitt.
- Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Dimensjoner
- Bredde: 37 mm
Høyde: 30,5 mm
Lengde: 167 mm
- For kabel-Ø
- 4,5 ‐ 40 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,18 kg
- Bruttovekt
- 0,201 kg
- Tolltariffnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807754
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Produktbeskrivelse
-
Stripping tool for cables Ø 4.5 - 40 mm