- Art.nr:
 
- AS 4053041
 
- Utførelse
 
- for TX 
 
- Produktbeskrivelse
 
- Presist produserte bits med langt skaft for industrielt bruk. 
 
- Fordeler
 
- Høyeste hardhet og dreiemomentverdier 
 
- Tekniske data
 
- Verktøytilpasning E 6,3 (¼") 
 
- Materiale
 
- Høykvalitets spesial-verktøystål 
 
- Blad-Ø
 
- 6,3 mm 
 
- Drev
 
- TX 10 
 
- Lengde
 
- 73 mm 
 
- Pakkeenhet
 
- 3 stk. 
 
- Nettovekt
 
- 0,027 kg
 
- Bruttovekt
 
- 0,029 kg
 
- Tolltariffnummer
 
- 82079030 
 
- EAN
 
- 4028177807464 
 
- ETIM 9
 
- EC002118 
 
- ETIM 8
 
- EC003864 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21044204 
 
- Produktbeskrivelse
 
- 
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft