Skrutrekker uisolert

Art.nr: AS 4052004

Ergonomisk skrutrekker som tilpasser seg optimalt til hånden og som dermed reduserer kraftbehovet.

Art.nr:
AS 4052004
Utførelse
for rettsporskruer
Produktbeskrivelse
Ergonomisk skrutrekker som tilpasser seg optimalt til hånden og som dermed reduserer kraftbehovet.
Fordeler
Håndtakshode med anti-roll-beskyttelse og entydig skruemerking
Brunsvart bladspiss for å oppnå presisjon og nøyaktighet
Optimal tanning av hånd og håndtak muliggjør høyere dreiemomenter og lengre, problemfritt arbeid
Materiale
Blad: Krom-molybden-vanadium-legering
Håndtak innvendig: Hardplast
Håndtakshode: elastisk og meget fleksibel plast
Farge
Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
Blad-Ø
4 mm
Knvilengde
100 mm
Blad (bredde x tykkelse)
4 x 0,8 mm
Drev
SL
Håndtak-Ø
30 mm
Håndtakslengde
94 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,05 kg
Bruttovekt
0,054 kg
Tolltariffnummer
82054000
EAN
4028177807051
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Produktbeskrivelse
Screwdriver uninsulated SL 4 x 0,8