- Artikkelnummer:
- AS 4050.450
- Utførelse
- Med betjeningspanel
- Produktbeskrivelse
- Halvautomat for å kutte kabler til ønsket lengde.
- Fordeler
- Enkel betjening
- Enkel innføring av trådene
- Enkel åpning av matningsrullene
- PC-kompatibel
- Tekniske data
- Enkeltleder fintrådet 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- Enkeltleder éntrådet 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- For trådlengder 1 - 99999 mm
- Matehastighet 0 - 1,5 m/s
- Regulerbar trykkraft til fremmatingsrullene
- Servolikestrømdrev
- Leveringsomfang
- Avisoleringsverktøy C8
Programvare på CD-plate
Tilkoblingskabel med plugg
- Måledriftsspenning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Scheinleistung
- 120 VA
- Maskindimensjoner
- Bredde: 380 mm
Høyde: 470 mm
Dybde: 360 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 24 kg
- Bruttovekt
- 24 kg
- Tolltariffnummer
- 84798997
- EAN
- 4028177804845
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeskrivelse
-
Cutting machine C 8, 0,08-10mm²