- Artikkelnummer:
- AS 4051.210
- Utførelse
- For automatisk bearbeiding av ledningslister for ledningskonfeksjonering
Respektive ledningslager må velges, avhengig av antall ledninger - Fordeler
- Komplett sammenkobling fra E-CAD Tool til produksjonsprosessene
- Kontinuerlig høyeste kvalitet
- Inntjeningstid på 2,5 år fra 300 skap per år
- De konfeksjonerte ledningene fra sorteringssystemet kan bearbeides med verktøyet "Smart Wiring" fra Eplan i det videre prosesstrinnet til apparatskapkablingen
- Helhetlig prosessoptimalisering
- Effektiv jobbhåndtering med RiPanel Processing Center
- Enkel og raskt skifting av forbruksmateriell
- Automatisk merking av ledningene i sort, hvit eller lyseblå
- Bruk av ny høyteknologisk krymper for forskjellige hylselengder på 8–18 mm, inkludert trinnløs delvis og full avisolering
- Sikker ledningsmating med en ny type ledningsmatesystem, inklusive hurtiglåsemekanisme
- Utmating av ledninger som avvikling, valgfritt skinnesystem eller valgfri kjedebunt mulig
- Produksjonsprosessen til kabelkonfeksjoneringen blir 10 ganger så rask
- Helautomatisk produksjon av ledningslister med tverrsnitt 0,5 mm²–6,0 mm² uten ombygging
- Enkel å bruke takket være den store 24" berøringsskjermen
- Muliggjør fleksibel og rask reaksjon på prosjektendringer
- Feilminimering også i nedstrømsprosesser
- Tekniske data
- Avisoleringsområde: delvis avisolering 6–20 mm (0,24–0,79 tommer) trinnløs og full avisolering 2–20 mm (0,08–0,79 tommer) trinnløs
- Krympeområde 0,5 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.) og 10 mm (0,39 in.)
- Krympeområde 0,75 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
- Krympeområde 1 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
- Krympeområde 1,5 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
- Krympeområde 2,5 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
- Krympeområde 4 mm²: Krympelengde 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
- Krympeområde 6 mm²: Krympelengde 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
- Ledningen mates inn via separate ledningsmateblokker
- Per inntrekkingsblokk kan det festes 12 ledningstyper
- Wire Terminal kan romme totalt tre ledningsmatingsblokker for maksimalt 36 ledninger
- 10 endehylsematinger via transportskåler
- Wire Terminal WT C kan behandle ledningslengder fra 150 mm til 10 m
- Leveringsomfang
- Maskinstativ og -innkapsling
Betjeningsenhet
Feste for ledningsmerkingsenhet
Etikettskriver for trådskinnemagasin-merking
1 x oscillerende transportskål WT 16 for 0,5 mm²
3 x oscillerende transportskål WT 20 for 0,75/1,0 mm²
3 x oscillerende transportskål WT 29 for 1,5/2,5 mm²
3 x oscillerende transportskål WT 43 for 4,0/6,0 mm² - Materiale som kan bearbeides
- null
- Endehylser med plastkrager
- Henvisning
- For individuell maskinspesifikasjon kan du kontakte din faglige rådgiver hos Rittal.
- Standardleveransen av Wire Terminal omfatter språkene tysk og engelsk
- De vibrerende transportskålene og separasjonen av endehylsene er designet for toleransedimensjonene i Rittal endehylser iht. DIN 46228-4:2019-02. Dersom endehylsene som skal bearbeides, avviker fra toleransedimensjonene som er definert her, kan det være nødvendig å designe/teste nye vibrerende transportskåler og tilpasse avstanden mellom endehylsene.
- Det tas forbehold om tekniske endringer
- Maskinalternativer
- Skriveropsjon lyseblå 4051.013
- Skriveropsjon svart 4051.029
- Skriveropsjon hvit 4051.030
- Ledningslager WT Tube 12 (4051.218)
- WT ledningsoppbevaring XL, sentralenhet 4051.037
- WT ledningsoppbevaring XL, tilleggsmodul 4051.038
- Ledningsskinnesystem WT 15 (4051.214)
- Ledningsmatingsblokk WT 12 (4051.213)
- Kjedebuntmodul WT (4051.215)
- Grensesnitt
- EPLAN Pro Panel
- EPLAN Smart Wiring
- Sikkerhet
- Innvendig er maskinen fullstendig innkapslet. Maskinområdet muliggjør en 4-sidig adgang som overvåkes av berøringsfrie sikkerhetsendebrytere på de doble dørene.
- Dimensjoner
- Bredde: 1.960 mm
Høyde: 2.255 mm
Dybde: 2.255 mm - Compressed air supply min.
- 5 bar
- Compressed air supply max.
- 7 bar
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Styrespenning (DC)
- 24 V
- Effektforbruk (ca.)
- 1 kW
- Tråder per time ca.
- 260
- Support area including 3 wire magazine
- Bredde: 3.660 mm
Høyde: 2.250 mm
Dybde: 5.159 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1 390 kg
- Bruttovekt
- 1 740 kg
- Tolltariffnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177981218
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
Kabelmaskin Wire Terminal WT C10
Artikkelnummer: AS 4051.210
Med kabelmaskinen Wire Terminal WT C10 kan man produsere helautomatisk opp til 36 forskjellige ledninger uten manuell inngripen. Lederterminering i tverrsnittsområdet fra 0,5 mm² til 6 mm² er helautomatisert uten behov for omutrustning. Dette inkluderer prosessene med kapping, avisolering, krymping og prosjektrelatert merking av ledningene.