- Artikkelnummer:
- AS 4050.435
- Produktbeskrivelse
- For manuell tilpasning av fordelingskanaler, med justerbart lengdeanslag for materialet som skal bearbeides. Eloksert bæreflate med lasergravert målinndeling med millimeter og tommeskala. Sikker bearbeiding med integrert fingerbeskyttelse. Beregnet for montering på arbeidsbenk.
- Fordeler
- Muliggjør kosteffektiv manuell kapping av fordelingskanaler
- Letter avkorting av fordelingskanaler i forhold til å sage for hånd
- Oppstillingsflate
- Bredde: 1.332 mm
Høyde: 798 mm
Dybde: 405 mm - Insertion height (max.)
- 28 mm
- Machinable wall thickness of cable ducts (max.)
- 2,5 mm
- Maks. bredde kabelkanal som kan bearbeides
- 125 mm
- Materiale som kan bearbeides
- Plast
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 14,3 kg
- Bruttovekt
- 15,43 kg
- Tolltariffnummer
- 84778095
- EAN
- 4028177930933
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17139290
- Produktbeskrivelse
- Kabelkanalkutter MC125 for manuell kapping av kabelkanaler og deksler
Kabelkanalkutter MC125
Artikkelnummer: AS 4050.435
For manuell tilpasning av fordelingskanaler, med justerbart lengdeanslag for materialet som skal bearbeides. Eloksert bæreflate med lasergravert målinndeling med millimeter- og tommeskala. Sikker bearbeiding med integrert fingerbeskyttelse. Beregnet for montering på arbeidsbenk.