Sikkerhetstak for Perforex LC 3030

Art.nr: AS 4050.317

Sikkerhetstak til maskininnkapsling for Perforex lasermaskin LC. Absolutt nødvendig der hvor det er mulig å se inn i maskinen ovenfra, samt ved speilende gjenstander overfor laseren, som f.eks. lamper, kabelføringer o.l.

Art.nr:
AS 4050.317
Produktbeskrivelse
Sikkerhetstak til maskininnkapsling for Perforex lasermaskin LC er absolutt nødvendig der hvor det er mulig å se inn i maskinen ovenfra, samt ved speilende gjenstander overfor laseren, som f.eks. lamper, kabelføringer o.l.
Henvisning
En Rittal-fagarbeider må foreta inspeksjon på stedet for å velge og bestemme laserutførelsen
Maskindimensjoner
Bredde: 3.900 mm
Høyde: 1.100 mm
Dybde: 5.400 mm
Pakker for best.nr.
4050.330
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
800 kg
Bruttovekt
800 kg
Tolltariffnummer
73089098
EAN
4028177805934
ECLASS 8.0
36620404
Produktbeskrivelse
AS Machinery housing LC (roof), Roof structure of the machine housing for Perforex Lasercenter, LC with integrated supply air opening., Mandatory if machining room is visible from above., Additional reduction of operating noise