- Art.nr:
- AS 4050.820
- Utførelse
- AIRline SH
Toskjærs høyreskjærende
- Produktbeskrivelse
- Alu/-plastfres for Perforex bearbeidingssenter BC og Perforex Milling Terminal MT.
- Fordeler
- Høy slitestyrke
- Høy skjærekantstabilitet
- Materiale
- LW630
- Diameter mm
- 4 mm
- Normer
- DIN 6527 A/B
- Materiale som kan bearbeides
- Aluminium
- Plast
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,08 kg
- Bruttovekt
- 0,094 kg
- Tolltariffnummer
- 82077031
- EAN
- 4028177704152
- ETIM 9
- EC000162
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Produktbeskrivelse
-
Milling bit, alu. & synthetics, 4mm