Freserforlenger med spenntang

Artikkelnummer: AS 4050.056

Forlengelse for standard 6mm fres med FRX-16mm spenntang.

Artikkelnummer:
AS 4050.056
Produktbeskrivelse
Forlengelse for standard 6 mm fres med FRX-16 mm spenntang for Perforex bearbeidingssenter BC og Perforex Milling Terminal MT.
Pakker for best.nr.
4055.911
4055.921
4055.926
4050.101
4050.107
4050.108
4050.230
Dimensjoner
Lengde: 16 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1 kg
Bruttovekt
1 kg
Tolltariffnummer
84669360
EAN
4028177804296
ECLASS 8.0
36609211
Produktbeskrivelse
AS Mill extension with collet, 16mm, For extending the milling head, - Incl. FRX 16 mm collet, - Deeper machining range, - 4050.055 is additionally required!