Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2020
- Artikkelnummer:
- DK 7955.238
- Utførelse
- PDU, målt
- Produktbeskrivelse
- High Power strømfordeling for bruk i IT serverskap. Blade PDU metered har omfattende administrasjonsfunksjoner for overvåking av strøm og effekt per fase. Via det integrerte OLED-fargedisplayet på framsiden kan grunnfunksjoner stilles inn og rask tilgang til de elektriske forbruksdataene gjennomføres. Via nettverksgrensesnittet er ekstern tilgang til nettserveren til PDU-en mulig. Forbruksparameterne kan ledes videre via SNMP til en DCIM programvare. Til å overvåke omgivelsesparameterne kan opptil 4 sensorer (temperatur/fuktighet/tilgang) kobles til CAN-grensesnittet.
- Fordeler
- Nettverkstilkobling TCP/IP, SNMP
- Tekniske data
- Universell pluggforrigling og låsing av ikke nødvendige IEC 60320, C13 og C19 pluggplasser er mulig
- MTBF (ved 40 °C): 80 000 timer
- Materiale
- Stålplate, pulverlakkert
- Farge
- RAL 9005
- Measurement functions, description
- Måling per fase hhv. innmating
- Spenning V, strøm A, frekvens Hz
- Realeffekt kW, realenergi kWh
- Lyseffekt kVA, lysenergi kVAh
- Dimensjoner
- Bredde: 450 mm
Høyde: 135 mm
Dybde: 380 mm
Lengde: 4 HE - Antall stikkontakter og type
- 12 x C13 / 12 x C19
- Stikkontakter
- 12 x Kontakt C13
12 x Kontakt C19 - Merkestrøm (maks.)
- 63 A
- Innmatinger
- Antall: 1
Faser per innmating: 3~ - Lengde tilkoblingskabel
- 3 m
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- CEE
- Smussklasse
- 2
- Grensesnitt
- Integrert webserver, via RJ45
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 12
- Retningslinjer
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EF
- Normer
- EN 60950-1
- EMC: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
- Protokoller
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- Driftstemperaturområde
- 0 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Tilkobling inngangskabel (type/lengde)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT: ≥ 1.200 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177685369
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- DK PDU internasjonal, utførelse metered, energimåling per fase, BLD: 44x3 HE x62 mm, 12xC13, 12xC19, svart, CEE, 3~, 63 A, for min H: 1200 mm, med display
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Datablad
- Visio Shapes
- Programvare
- Programvare