- Artikkelnummer:
- DK 7979.110
- Produktbeskrivelse
- Kompakt basis-strømfordeling. Ved hjelp av PDU basic kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Avhengig av PDU-utførelsen er det mulig med horisontal montering i 19"-nivået eller vertikal montering (også i Zero-U-Space).
- Fordeler
- Ved vertikal montering er det mulig å sette på i Zero-U-Space i Rittal VX IT- eller TS IT-rack
- Fargemerking av faser og sikringsstrømkurser (L1=rosa, L2=svart, L3=hvit)
- Verktøyfritt monteringssett for VX IT
- Materiale
- Aluminiumsprofil, eloksert
Pluggplasser: Plast
- Leveringsomfang
- Pluggforrigling for IEC C14, C20-plugg
Inkl. festemateriell
- Opsjoner
- Overspenningsvern type 3 med avledere som kan byttes under drift, med statusovervåking, kan integreres i PDU-kapslingen
Andre kapslingsfarger er mulig
- Dimensjoner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Lengde: 695 mm
- Antall stikkontakter og type
- 12 x C13 / 1 x C19
- Måledriftsspenning
- 230 V (AC)
- Merkestrøm (maks.)
- 16 A
- Nytteeffekt
- 3,7 kW
- Innmatinger
- Antall: 1
Faser per innmating: 1~
- Lengde tilkoblingskabel
- 3 m
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- CEE
- Retningslinjer
- EMC-direktiv 2014/30/EF
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
- Normer
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...50 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Lagringstemperaturområde
- -20 °C...70 °C
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT skapramme: ≥ 1.200 mm
Kapslingstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 1.200 mm
Kapslingstype: TX CableNet: ≥ 1.200 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,9 kg
- Bruttovekt
- 2,7 kg
- Tolltariffnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177947382
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
-
PDU basic 16A/1P CEE 12xC13+1xC19, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x695x70, IEC 60320: 12 x C13, 1 x C19