- Artikkelnummer:
- SV 9342.920
- Utførelse
- TS 55C
- Produktbeskrivelse
- For montering på adapterchassiset og bærerammen.
- Materiale
- polyamid
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montasjeskruer
- Anti-slip guard for motor circuit-breaker
- Ja
- Henvisning
- UL-godkjenning i forbindelse med OM-adapter/-bærer
- Bæreskinne TS xxD-V kun egnet for rasteruavhengig montasje på bæreramme
- Dimensjoner
- Bredde: 55 mm
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,045 kg
- Bruttovekt
- 0,052 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177503960
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeskrivelse
- SV Bæreskinner 35x10 mm, B: 55 mm, utførelse TS 55C