Samleskinnesystemer RiLine OM-adapter/bærer - tilbehør Ekstern apparatmontasje på bæreramme, enkelt feste av bærerammen på adapterchassisen, for vanlige koblingsapparater. OM-adapter/bærer - tilbehør OM-bærer uten kontaktsystem For montering av koblingsapparater med ekstern strømforsyning. Til produkt OM-adapter/bærer - tilbehør OM-adapter med pluggbar ledningsavgang Til produkt OM-adapter/bærer - tilbehør OM-adapter med tilkoblingsledninger Til produkt OM-adapter/bærer - tilbehør OM-adapter med trekkfjærklemmer Til produkt OM-adapter/bærer - tilbehør Innstikklist for OM-adapter/-bærer For utvidelse av byggebredden. Til produkt OM-adapter/bærer - tilbehør Bæreramme for OM-adapter/-bærer For adapterbredde 45 mm/55 mm. Til produkt OM-adapter/bærer - tilbehør DIN-skinne 35 x 15 mm for OM-adapter/-bærer For montering på adapterchassiset. Til produkt OM-adapter/bærer - tilbehør Tvillingledninger for OM-adapter med trekkfjærklemme 2,5 – 16 mm² Forhåndskonfeksjonerte tilkoblingsledninger for individuell tilkobling av maks. to koblingsapparater per adapter. Til produkt OM-adapter/bærer - tilbehør Kabelsett for OM-adapter med trekkfjærklemme Ferdigmonterte ledninger for individuell tilkobling av koblingsapparater. Til produkt OM-adapter/bærer - tilbehør PinBlock for bæreramme For sikkert feste og plassering av koblingsbeskyttelser av motorstarter-kombinasjoner. Til produkt OM-adapter/bærer - tilbehør DIN-skinne 35 x 7,5 mm for OM-adapter/-bærer For montering på 55 mm brede OM-adaptere. Til produkt OM-adapter/bærer - tilbehør Koblingspinne for OM-adapter/-bærer For mekanisk sammenkobling av OM-adapter/-bærer. Til produkt OM-adapter/bærer - tilbehør PinBlock Plus for starter med økt beskyttelsesfeste For starter med økt beskyttelsesfeste. Til produkt OM-adapter/bærer - tilbehør DIN-skinne 35 x 10 mm for OM-adapter/-bærer For montering på adapterchassiset eller på bærerammen. Til produkt