- Art.nr:
- SV 9342.220
- Materiale
- Avdekning: ABS
Chassis: Polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Driftsstrøm maks.
- 125 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Henvisning
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse
- Merkedriftspenningen ved DC-anvendelser er avhengig av samleskinneanordningen i samleskinneholderen 9340.050/9341.050/9342.050
- Polantall
- 3-polet
- Dimensjoner
- Bredde: 55 mm
Høyde: 210 mm
- Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
- 10 ‐ 25 mm²
- Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
- 16 ‐ 35 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
- 10 x 7,8 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,417 kg
- Bruttovekt
- 0,42 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,052
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177503618
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Tilkoblingsadapter, 125 A, 690 V, 3-polet, efffekt-utgang oppe/nede, for tilkobling av rundkabler 10-35 mm², klemrom BH: 10x7,8 mm