- Artikkelnummer:
- SV 9340.220
- Produktbeskrivelse
- For å hindre omgriping på siden av avdekningsprofilen. I tillegg gir støttepanelet ekstra stabilitet. Anbefalt monteringsavstand ≤ 500 mm.
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Passer for samleskinnesystem
- 3-polet
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,07 kg
- Bruttovekt
- 0,083 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177502444
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
- SV Støttepanel, for avvdekningsprofil, SV 9640200/210
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)