Samleskinnesystemer RiLine Flatkobber skinnesystem Flatkobber skinnesystem Flatkobber skinnesystem Samleskinner E-Cu Lengde: 2400 mm/skinne. Til produkt Flatkobber skinnesystem Samleskinner E-Cu 4000 mm Lengde: 4000 mm/skinne. Til produkt Flatkobber skinnesystem Samleskinner CUPONAL Kobberommantlet aluminiums-samleskinner. Til produkt Flatkobber skinnesystem Skinneforbindere For sammenkobling av samleskinner uten boring. Til produkt Flatkobber skinnesystem Samleskinneholder for flatkobberskinner For flatkobberskinner inntil 800 A. Til produkt Flatkobber skinnesystem Avstandsstykke for RiLine samleskinneholder (flatskinnesystem) For samleskinneholder flatkobberskinner for tilpasning av skinnemålingen 12 x 5 og 12 x 10 mm. Til produkt Flatkobber skinnesystem Samleskinneavdekningsprofiler For fullstendig ommantling av samleskinnene, kan kappes. Til produkt Flatkobber skinnesystem Støtteisolatorer For realisering av samleskinnesystemer med vilkårlige senteravstander, for oppbygging av isolerte PE- eller PEN-skinner. Til produkt Flatkobber skinnesystem Justeringsmutter M12 Selvholdende muttere med låsekrans for boringer i samleskinner.1 Til produkt