Strømfordeling Samleskinnesystemer RiLine samleskinnesystemer for individuelle koblings- og styreanlegg. Komplette løsninger inntil 1600 A for AC- eller DC-anvendelser. Samleskinnesystemer Samleskinnesystemer RiLineX Up to 800 A, tool-free installation, short-circuit resistance up to 65 kA, full contact hazard protection and with standardised flat copper bars. Til produkt Samleskinnesystemer Samleskinnesystemer RiLine Compact Opptil 125 A, 3-polet, enkelt og verktøyfritt feste av komponentene, berøringsbeskyttelse hele veien rundt. Til produkt Samleskinnesystemer Samleskinnesystemer Mini-PLS Inntil 250 A, senteravstand 40 mm, 3-polet, plassbesparende snapmontering forfra, holder kan overbygges, berøringsbeskyttelse hele veien rundt. Til produkt Samleskinnesystemer Samleskinnesystemer RiLine Inntil 1600 A, senteravstand 60 mm, 3- og 4-polet, berøringsbeskyttelse hele veien rundt, for alle markeder i verden. Til produkt Samleskinnesystemer Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm Til produkt