- Artikkelnummer:
- SV 3589.005
- Materiale
- E-Cu F30
- Lengde
- 2 400 mm
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Normer
- DIN EN 13 601
- Tverrsnitt
- 60 mm x 10 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 2.400 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 25,8 kg
- Bruttovekt
- 25,88 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 12,9
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177684607
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Samleskinner E-Cu, BH: 60x10 mm, L: 2400 mm