- Art.nr:
 - SV 3590015
 - Materiale
 - E-Cu F30
 - Lengde
 - 2 400 mm
 - Henvisning
 - Kan avkortes hver for seg
 - Normer
 - DIN EN 13 601
 - Tverrsnitt
 - 100 mm x 10 mm
 - Dimensjoner
 - Lengde: 2.400 mm
 - Pakkeenhet
 - 1 stk.
 - Nettovekt
 - 21,6 kg
 - Bruttovekt
 - 21,64 kg
 - Kobberandel (kg / stk.)
 - 21,5
 - Tolltariffnummer
 - 74071000
 - EAN
 - 4028177684621
 - ETIM 9
 - EC001522
 - ETIM 8
 - EC001522
 - ECLASS 8.0
 - 27370303
 - Produktbeskrivelse
 - SV Samleskinner E-Cu, BH: 100x10 mm, L: 2400 mm