Samleskinner E-Cu

Artikkelnummer: SV 3586.005

Lengde: 2400 mm/skinne.

Artikkelnummer:
SV 3586.005
Materiale
E-Cu F30
Lengde
2 400 mm
Henvisning
Kan avkortes hver for seg
Normer
DIN EN 13 601
Tverrsnitt
30 mm x 10 mm
Dimensjoner
Lengde: 2.400 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
19,35 kg
Bruttovekt
19,98 kg
Kobberandel (kg / stk.)
6,45
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177684584
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Samleskinner E-Cu, BH: 30x10 mm, L: 2400 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj